GT32-19DP-0.75H(A)
CL0782-0015-6-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 26, 2026
产品信息
- 产品名称
- GT32-19DP-0.75H(A)
- CL No.
- CL0782-0015-6-00
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- PIN数
- 19
- 额定电流
- 1.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 30.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 2
- 安装间距
- 0.75 mm
- 开口间距
- 1.5 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 21.55 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 12.32 mm
- 连接器高度
- 12.73 mm
- 安装方法
- SMT
- 基板封装设计
- 板上
- 基板固定的方法
- 螺丝固定
- 交错引线
- 无
- 推荐底板厚度
- 1.6 mm Max.
- 开口方向
- 直角
- 插拔次数
- 30
- 接触部电镀
- 锡
- 电镀厚度
- 外壳颜色
- 棕色
- 接线方法
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 105 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 面板安装方法
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
产品尺寸
- 锁定方式
- 插销锁扣
- 关键
- 有
- 防指纹
- 屏蔽功能
- 有
电气性能
- 接触电阻
- 30.0 mΩ Max.
- 耐电压
- 500 V Max.
- 传输规格
- HDMI
- 传输速度
- 2.2 Gbps
其他
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线注释
- 电缆外径
- (mm)宽度
- 0.5 mm
机械性能
- 包装形式
- 托盘
- 购买的单位数
- 77 PCS
- 吸附带
- 质量
- 5.63 g
- 静电敏感
- 箱数
- 385 PCS
捆包规格
- 使用电缆的颜色
- Glow Wire对应
- 备注