BF4-TX-14DS-0.5V(01)
CL0831-0008-6-01
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 April. 16, 2026
产品信息
- 产品名称
- BF4-TX-14DS-0.5V(01)
- CL No.
- CL0831-0008-6-01
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 参考规格
- 一般称呼
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 嵌合部分形状1
- 嵌合部分形状2
- 插拔次数
- 50
- 适合光纤
- 反射衰减量
- 衰减量
- 插入损耗
- 光纤材质
- 使用波长
- (Max.)使用温度范围
- 60 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -10 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 外壳颜色
- 黑色
- 光纤心数
- 1
- 帽材料
电气/光性能
- 耐電力
- 传输速度
- 传输距离
- 电源电压
- 额定电流
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 10.25 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 5.43 mm
- 连接器高度
- 1.48 mm
捆包规格
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 1000 PCS
- 质量
- 0.094 g
- 静电敏感
- 箱数
- 1000 PCS
其他
- 备注
- 1000 pieces / reel .
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [BF4-TX-14DS-0.5V(01)_CL0831-0008-6-01_2DDrawing_0000999977.pdf: 328 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(01)_CL0831-0008-6-01_2DDrawing_0000866801.pdf: 352 KB]
- 产品规格书 - English [BF4-TX-14DS-0.5V(01)_CL0831-0008-6-01_SpecSheet_0000425814.pdf: 100 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(01)_CL0831-0008-6-01_SpecSheet_0001012066.pdf: 99 KB]
嵌合对象
产品名称
开口方向
,
连接器类型