Global icon

BF4-RX-14DS-0.5V(02)

CL0831-0009-9-02

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • BF4-RX-14DS-0.5V(02)
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 一般称呼

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 April. 16, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • BF4-RX-14DS-0.5V(02)
  • CL No.
  • CL0831-0009-9-02
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 一般称呼
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 插拔次数
  • 50
  • 适合光纤
  • 反射衰减量
  • 衰减量
  • 插入损耗
  • 光纤材质
  • 使用波长
  • (Max.)使用温度范围
  • 60 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -10 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 光纤心数
  • 1
  • 帽材料
  • 耐電力
  • 传输速度
  • 传输距离
  • 电源电压
  • 额定电流
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 连接器长度(间距方向)
  • 10.25 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 5.43 mm
  • 连接器高度
  • 1.48 mm
  • 包装形式
  • 卷盘
  • 购买的单位数
  • 2000 PCS
  • 质量
  • 0.094 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 2000 PCS
  • 备注
  • 2000 pieces / reel .

  产品名称
开口方向 , 连接器类型
※请避免异种金属之间的连接