BF4MC-6GTXRX-B1-50MM
CL0831-1102-0-05
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 March. 25, 2026
产品信息
- 产品名称
- BF4MC-6GTXRX-B1-50MM
- CL No.
- CL0831-1102-0-05
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 参考规格
- 一般称呼
- 线束品
- 有
- 电缆长度
- 嵌合部分形状1
- 嵌合部分形状2
- 插拔次数
- 50
- 适合光纤
- 反射衰减量
- 衰减量
- 插入损耗
- 光纤材质
- 硅石玻璃
- 使用波长
- nm
- (Max.)使用温度范围
- 60 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -10 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 请咨询
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 外壳颜色
- 白
- 光纤心数
- 1
- 帽材料
电气/光性能
- 耐電力
- 传输速度
- 6.25 Gbps
- 传输距离
- 电源电压
- 额定电流
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 9.82 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 3.1 mm
- 连接器高度
- 1.3 mm
捆包规格
- 包装形式
- 托盘
- 购买的单位数
- 15 PCS
- 质量
- 0.15 g
- 静电敏感
- 箱数
- 300 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [BF4MC-6GTXRX-B1-50MM_CL0831-1102-0-05_2DDrawing_0001000022.pdf: 153 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-50MM_CL0831-1102-0-05_2DDrawing_0000866879.pdf: 166 KB]
- 产品规格书 - English [BF4MC-6GTXRX-B1-50MM_CL0831-1102-0-05_SpecSheet_0000425917.pdf: 61 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-50MM_CL0831-1102-0-05_SpecSheet_0001012107.pdf: 197 KB]
- 产品指导手册 - English [BF4MC-6GTXRX-B1-50MM_CL0831-1102-0-05_Guideline_0000123329.pdf: 1,698 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-50MM_CL0831-1102-0-05_Guideline_0000109226.pdf: 1,726 KB]