AP105-PQ50S-2428(64)
CL0901-2600-9-64
治具・治工具
产品规格最终更新日期 March. 22, 2024
产品信息
- 产品名称
- AP105-PQ50S-2428(64)
- CL No.
- CL0901-2600-9-64
- 夹具类型
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 0.0 V
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 0
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 0
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.0 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.0 mm²
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 0.0 mm
- 质量
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
- Sell only wire anvil(286084) .
CL码 | 卡式模座 | 卡式模座配件显示号码 |
---|---|---|
CL0901-2600-9-90 |
rental | 0 |