AP105-DF19S
CL0901-4571-3-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 May. 26, 2025
产品信息
- 产品名称
- AP105-DF19S
- CL No.
- CL0901-4571-3-00
- 夹具类型
- 模具座
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 0.0 V
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 0
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 0
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.0 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.0 mm²
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 0.0 mm
- 质量
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
组装信息
- 压线条件表 068500486_DF19A-2830SCFA(UL3767_SUMITOMO)_CC [AP105-DF19S_CL0901-4571-3-00_CrimpCondition_D32309_en.pdf: 98 KB]
- 治具指导书 ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF19S_CL0901-4571-3-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- 压着机配件列表 AP105-DF19S_PARTS LIST [AP105-DF19S_CL0901-4571-3-00_ApplicatorParts_D144194_en.pdf: 27 KB]
其他
- Free Document[详细内容请通过系列页面]