AP109A-DF22A-1012
CL0901-4582-0-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 July. 22, 2026
产品信息
- 产品名称
- AP109A-DF22A-1012
- CL No.
- CL0901-4582-0-00
- 夹具类型
- 模具座
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 0.0 V
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 0
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 0
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.0 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.0 mm²
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 0.0 mm
- 质量
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
组装信息
- 压线条件表 [AP109A-DF22A-1012_CL0901-4582-0-00_CrimpCondition_06801106400_DF22A-1012SCFA[UL1015_MISAWA_AWG12].pdf: 200 KB]
- 治具指导书 ATAD-P0066_AP109A_IM_3rd [AP109A-DF22A-1012_CL0901-4582-0-00_ToolInstructionManual_D50691_en.pdf: 1,174 KB]
- 压着机配件列表 AP109A-DF22A-1012_PARTS LIST [AP109A-DF22A-1012_CL0901-4582-0-00_ApplicatorParts_D53105_en.pdf: 23 KB]
该夹具对应的端子
产品名称
接触部电镀