AP105-DF57-2830SA
CL0901-4645-0-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 December. 17, 2025
产品信息
- 产品名称
- AP105-DF57-2830SA
- CL No.
- CL0901-4645-0-00
- 夹具类型
- 模具座
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 0.0 V
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 0
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 0
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.0 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.0 mm²
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 0.0 mm
- 质量
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
产品数据
- 2D图纸 - English [AP105-DF57-2830SA_CL0901-4645-0-00_2DDrawing_0001146336.pdf: 626 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [AP105-DF57-2830SA_CL0901-4645-0-00_2DDrawing_0001146335.pdf: 644 KB]
- 产品指导手册 - English [AP105-DF57-2830SA_CL0901-4645-0-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [AP105-DF57-2830SA_CL0901-4645-0-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
该夹具对应的端子
产品名称
接触部电镀