-
产品种类
-
用途・应用
- 消费者
-
智能手机和可穿戴设备
最近审查的申请
推荐应用
-
智能家电
最近审查的申请
推荐应用
-
个人电脑和平板电脑
最近审查的申请
推荐应用
-
其他消费类设备
最近审查的申请
推荐应用
- 汽车
-
自主汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
动力系统(汽车用)
最近审查的申请
推荐应用
-
信息娱乐系统(用于汽车)
最近审查的申请
推荐应用
-
互联汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
车用照明
最近审查的申请
推荐应用
- 工业机械
-
智能电网
最近审查的申请
推荐应用
-
工厂生产自动化
最近审查的申请
推荐应用
-
机器人
最近审查的申请
推荐应用
-
医疗器械
最近审查的申请
推荐应用
-
电信/网络
最近审查的申请
推荐应用
-
数据中心
最近审查的申请
推荐应用
-
轨道交通
最近审查的申请
推荐应用
-
其他产业设备
最近审查的申请
推荐应用
-
办公自动化
最近审查的申请
推荐应用
AP105-GT36C-2022S
CL0901-5263-0-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 November. 26, 2025
产品信息
- 产品名称
- AP105-GT36C-2022S
- CL No.
- CL0901-5263-0-00
- 夹具类型
- 模具座
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 质量
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
产品数据
- 2D图纸 - English [AP105-GT36C-2022S_CL0901-5263-0-00_2DDrawing_0001548296.pdf: 584 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [AP105-GT36C-2022S_CL0901-5263-0-00_2DDrawing_0001548295.pdf: 610 KB]
- 产品规格书 - English [AP105-GT36C-2022S_CL0901-5263-0-00_SpecSheet_0001714971.pdf: 36 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [AP105-GT36C-2022S_CL0901-5263-0-00_SpecSheet_0001714973.pdf: 73 KB]
- 产品指导手册 - English [AP105-GT36C-2022S_CL0901-5263-0-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [AP105-GT36C-2022S_CL0901-5263-0-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]