PQ50/RE-MD
CL0902-2201-0-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 August. 04, 2025
产品信息
- 产品名称
- PQ50/RE-MD
- CL No.
- CL0902-2201-0-00
- 夹具类型
- 端子拔出治具
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- Extraction Tool
- 销售地区
- 电源电压
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 质量
- 10.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。