U.FL-066/SO-MD(61)
CL0902-3050-1-61
治具・治工具
产品规格最终更新日期 September. 17, 2022
产品信息
- 产品名称
- U.FL-066/SO-MD(61)
- CL No.
- CL0902-3050-1-61
- 夹具类型
- 其他
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 质量
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
- Sell only set pin(042626) .