U.FL(V)-040/CR-AD2(61)
CL0902-3167-9-61
治具・治工具
产品规格最终更新日期 November. 19, 2024
产品信息
- 产品名称
- U.FL(V)-040/CR-AD2(61)
- CL No.
- CL0902-3167-9-61
- 夹具类型
- 电线卯压治具
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 质量
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
- Sell only insulation crimper(281965) .