HRM-100-141WBPJBN-1/SO-MD
CL0902-3244-8-00
RoHS (EU)2015/863
治具・治工具
产品规格最终更新日期 November. 19, 2024
产品信息
- 产品名称
- HRM-100-141WBPJBN-1/SO-MD
- CL No.
- CL0902-3244-8-00
- 夹具类型
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 质量
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
产品数据
- 2D图纸 - English [HRM-100-141WBPJBN-1/SO-MD_CL0902-3244-8-00_2DDrawing_0000939735.pdf: 141 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [HRM-100-141WBPJBN-1/SO-MD_CL0902-3244-8-00_2DDrawing_0000547118.pdf: 159 KB]
- 产品规格书 - English [HRM-100-141WBPJBN-1/SO-MD_CL0902-3244-8-00_SpecSheet_0000262417.pdf: 57 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [HRM-100-141WBPJBN-1/SO-MD_CL0902-3244-8-00_SpecSheet_0001065476.pdf: 55 KB]