HT307/DF58-2830HC
CL0902-4671-0-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 April. 07, 2025
产品信息
- 产品名称
- HT307/DF58-2830HC
- CL No.
- CL0902-4671-0-00
- 夹具类型
- 手动压着工具
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- APAC, USA, EU, JP
- 电源电压
- 0.0 V
- 适合电线类型
- 离散线
- 接线方法
- 压着
- UL 类型的电线/电缆
- UL 1571
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 30
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 28
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.5 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.6 mm²
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 0.0 mm
- 质量
- 500.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
产品数据
- 2D图纸 - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212027.pdf: 70 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212026.pdf: 78 KB]
- 产品指导手册 - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001663975.pdf: 1,125 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001216231.pdf: 1,125 KB]
该夹具对应的端子
产品名称
接触部电镀