ZE05C/RE-MD
CL0902-5183-0-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 June. 22, 2026
产品信息
- 产品名称
- ZE05C/RE-MD
- CL No.
- CL0902-5183-0-00
- 夹具类型
- 端子拔出治具
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 质量
- 1.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_2DDrawing_0001738813.pdf: 71 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_2DDrawing_0001737912.pdf: 75 KB]
- 2D图纸 [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_2DDrawing_EDC-285729-00-00.pdf: 38 KB]
- 产品规格书 - English [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_SpecSheet_0001738814.pdf: 37 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_SpecSheet_0001737913.pdf: 250 KB]
- 产品规格书 [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_SpecSheet_ELC-285729-00-00.pdf: 38 KB]
其他
- Free Document[详细内容请通过系列页面]