从什么是连接器, 连接器是做什么的疑问开始,到连接器产品使用安装重点比较专业的知识,
广濑电机作为一家历史悠久的老牌连接器专业制造商,将为您连载报道这篇主题为 “您需要了解的连接器的基本指南!”系列文章。
第一部分是 “连接器的作用及设计时应注意的事项"。
其实,连接器对我们来说是熟悉的,但人们在日常生活中很少有机会意识到它们的存在。
然而,如果没有连接器的话,吸尘器或吹风机直接连接到墙上……这样就会非常不方便。
连接器不仅用于我们身边的电源插座,而且还用于其他各种大大小小的电器,使用范围广泛。
连接器需求扩大的历史
现在,连接器已被广泛使用。那么,连接器到底是从什么时候开始被如此广泛地使用呢? 据说连接器的需求扩大是在20世纪40年代的第二次世界大战期间。
在此之前,都是将电线缠绕在一起焊接(将电线缠绕在金属上以提高其固定力) 或者直接用螺丝将电线固定住。
然而,在争分夺秒的现场,为了更高效地组装和生产器材、机器,能够实现批量连接的连接器就变得不可或缺,一下子需求增加了。
<早期的电气连接>
1根、一根连接

<1940s>
在当地迅速批量连接

连接器用途的扩大
这是一种实现快速、一次性连接的连接器,它的作用不仅仅是使设备与设备之间的连接变得简单,如今它还被用于各种各样的用途。
(1) 不同设备之间的连接

通过连接硬盘驱动器为个人电脑增加功能、利用广播中继车将车内的设备和天线连接起来等,可以瞬间连接、切断不同设备的连接器。
(2) 提高机器设计的自由度

通过将连接器夹在中间,可以扩展设备中的布局选择。无论放置基板,重叠基板,还是反过来离开基板的情况下,连接器之间也有间隔的。
(3) 谋求组装的便利性

在组装的流水线作业中,需要将数量庞大的零件组装起来。各种企业的零件通过连接器连接,使得生产线作业变得快捷容易。
(4) 可增设或交换存储器等

因为是通过连接器连接的,只需指向电脑等存储器即可增设,只需更换损坏的零件即可修理。
像这样,连接器的用途非常广泛,我们身边到处都是连接器。
以智能手机为例,在一个智能手机中使用了数十个接口连接器、内部连接连接器、同轴连接器等。无线耳机、电子香烟也使用超小型连接器。
除此之外,连接器不仅在家庭中使用,而且广泛应用于汽车、电车、输电站、发电站、工厂、工厂中工作的机器人等社会的各个角落。
连接器的技术(连接器的作用)
连接器的作用是什么? 连接器有各种各样的用途,但其共同的作用是“正确传输电力”。如果不能传输电力,出现电压下降或信号排列发生改变, 那么连接器就没有使用意义。 另外,由于电和信号是肉眼看不见的,所以必须使用测量仪器来测量…这样的话就会比较麻烦。
“正确传输电力”是连接器最重要的作用,这也是我们在设计和生产过程中应该注意的问题。
错误设计导致的NG实例

为了正确传输电力...
正确传输电力“三个连接 ”很重要。 (1)电缆和连接器端子之间的连接、(2)基板与连接器端子之间的连接、(3)连接器之间的接触部。
这三种连接按照制造工序的顺序也是从1到3,所以我们将逐一进行解说。

在下一篇文章中,我们将依次详细介绍这三个 “正确传输电力的连接关键点"。