从什么是连接器, 连接器是做什么的疑问开始,到连接器产品使用安装重点比较专业的知识,广濑电机作为一家历史悠久的老牌连接器专业制造商,将为您连载报道这篇主题为 “您需要了解的连接器的基本指南!”系列文章。
第三部分是关于正确传输电力的三个连接关键点中, 第二个基板与连接器之间的连接的说明。以「连接器的连接关键点:基板安装。基板安装的方法主要有DIP焊接和SMT焊接两种」为题,下面我们来看一下它们的区别和特点。
DIP焊接(浸焊)
DIP焊接(浸焊)是将端子插入基板上的孔(通孔),从背面浸入熔化的焊料中进行封装的方法。日常生活中,人们把蔬菜“浸”在酱汁里的,据说这个词就是从这里派生出来的。
这种DIP焊接适用于单面基板/双面基板和多层基板,通用性高而被广泛使用。

将端子插入电路板上的孔中,然后从背面焊接安装。
DIP焊接的特点如下。
・基板和连接器的连接面积较大,粘合强度变高。
・能够同时安装大小不同的各种零件。
・由于难以调整焊锡量,距离近的端子相互用焊锡连接,容易发生短路(焊锡桥)。
・通孔占据了基板的两面。

SMT焊接(回流焊接、表面贴装)
SMT焊接(回流焊接、表面贴装)是在电路板上涂上锡膏,用回流装置加热使焊料熔化的安装方法。
连接器在加热前和回流装置加热期间,都必须保持端子平整度(平坦度),直到加热后冷却凝固。在焊锡凝固之前,如果不能保持端子平坦度,焊锡就会处于未达到的状态。
对于与基板的连接面积和DIP焊接相比较窄,适合小零件的精细安装。从这一点来看,智能手机等移动设备几乎都使用了这种安装方法。
SMT焊接的特点如下。
・只固定基板表面, 背面可以有效使用。
・不易发生焊桥,适合窄间距零件。移动设备标准的安装方法。
・由于只固定表面,固定力比浸焊弱。

除此之外,还有press fit等其他方法,在这里我们介绍了主要的方法。 下次,我们将对连接器接合和接触电阻的稳定等接触部位做说明。