从什么是连接器,连接器是做什么的疑问开始,到连接器产品使用安装重点比较专业的知识,广濑电机作为一家历史悠久的老牌连接器专业制造商,将为您连载报道这篇主题为 “您需要了解的连接器的基本指南!”系列文章。
这次是关于连接器及其连接部件。正如我们所看到的那样,虽说都是连接器,也有各种各样的基板和线缆连接方法,连接部件也有很多种类。在本期中,我们以具有代表性的连接部件,按照连接器的种类“屏蔽电缆”,“FPC/FFC”,“同轴电缆”,“光纤”分别进行说明。
屏蔽连接器
屏蔽连接器是用于防止噪声的带有金属外壳(周围的部件)的连接器。多用于接口连接器构造。
屏蔽电缆

屏蔽连接器的连接使用有金属屏蔽部分(屏蔽编织)的屏蔽电缆。金属外壳和电缆的屏蔽部分一起夹紧连接,起到像避雷针一样的作用,可以让多余的噪音流到地面上保护信号。

FPC/FFC连接器
板对板或板对线连接器需要一对插头和插座,而FPC/FFC用连接器是接收FPC/FFC的类型的连接器,因此只需要一个连接器。 基本上它通过“打开盖子,插入FPC到指定位置,合上盖子”这3个动作来实现连接。
FPC
柔性电路板 (Flexible Printed Circuits) 的缩写。它是在塑料片上印刷的布线和电路,可以自由设置形状,也可以在FPC上安装连接器。另外,还具有耐热性高的特点。

FFC
柔性扁平电缆 (Flexible Flat Cable) 的缩写。是将多个平坦的导体并列成层叠而成。基本上,连接部件无论是FPC连接器还是FFC连接器,构造都是相同的。与FPC不同的是,FFC上不能安装连接器。FFC只能进行简单的平行连接,但价格便宜。

同轴连接器
主要是专门处理模拟天线信号的连接器。也被用于连接家庭电视。同轴连接器分为以「切削加工」为主的连接器和「冲压加工 」为主的连接器。其他还有「冷镦(插头)加工」和金属压铸加工的连接器。

切削类型 例: 广播用75Ω


冲床类型 例 : 50Ω 移动设备用
同轴电缆
同轴连接器的连接需要同轴电缆。如图所示,由同心圆状的内部导体和外部导体构成。信号在内部导体中流动,频率越高,电波就会从内部导体中发射出去。如果电波飞出去的话,正确的信号就会衰减,会变成对其他有坏影响的「噪声」,所以用外部导体来接收。

光连接器
光纤
最后是连接「光纤」的「光连接器」。光纤以海底电缆为开端遍布全世界。另外,它也覆盖在您的家庭附近和家里内部。为了准确地传输闪烁的光信号,「光连接器」的作用就是让光纤的端面之间没有缝隙,没有偏差,完全匹配。
通过「无源类型」的直接传送光信号的连接器和「有源类型」的电信号连接器,将电信号转换成光信号,再将光信号转换成电信号。
「光纤」 通信的优点是即使长距离也可以实现稳定的高速传输,不会受到噪声的影响。它多被采用在电气上需要可靠绝缘的地方。另一方面,由于它是玻璃制成的,容易折断,所以不能弯曲成锐角。

无源类型

有源类型

下次将说明连接器的名称及其特征。
上一篇文章 > 第四部分)连接器的连接关键点:接触区域
下一篇文章 > 第六部分)连接器的介绍: 连接器的名称及其特征