独立双触点的高接触可靠性,0.5/0.4mm间距、对应125℃
车载用FPC/FFC连接器FH75/FH75M系列

近年来,为了实现防止偏离车道和自动紧急刹车等先进驾驶支持系统功能,许多汽车都配备了摄像头,雷达,LiDAR等。 这些电子设备多安装在高温和受机械振动影响的发动机室附近等恶劣环境中,所以设备中使用的连接器也要求具有高性能。另外,由于自动驾驶的普及,汽车内部空间受到重视,显示器正在进行高精细化和大型化。 这将增加所需要的信号数量,并需要多芯且小型的连接器。
FH75系列在端子的材质和设计上下了功夫,可支持125℃高温。另外,高FPC/FFC保持力和端子双触点构造,实现了高接触可靠性。通过严格的车载测试条件,确保了可承受苛刻环境下的高可靠性,我们一直致力于对高可靠性有要求的传感设备的采用。此外,FH75M系列支持0.4mm间距的窄间距和多芯,是以显示器连接为中心,非常适合车载设备的FPC/FFC用连接器。
特点
(1) 125℃的耐高温,满足严格的车载要求
端子采用耐热材料和弹性设计,减少因热量而产生的端子变形,保持可靠的接触。
因此该产品即使在125℃高温环境下也可使用。我司进行了温度循环试验(-40°C~+125°C,1,000次)和耐热性试验(125°C,1,000小时)等车载设备要求的严格试验,测试结果都是合格。
| 测试項目 | 测试方法 | 确认内容 | |
| 机械性能 | 耐振动性 | 频率10~55Hz, 振幅0.75mm,3轴方向各10次循环试验 | ・1μs以上的电气瞬断 ・接触电阻 ・外观 |
| 冲击 | 加速度981m/s2,持续时间6ms,正弦半波3轴双向各3次试验 | ||
| 环境性能 | 温度循环 | 温度:-55→+15~+35→+125→+15~35℃,时间:每30→2~3→30→2~3分钟1,000次循环 | ・接触电阻 ・绝缘电阻 ・外观 |
| 恒温下的耐湿度 | 温度60±2°C,湿度90~95%中放置1,000小时 | ||
| 温湿度循环中的耐湿度 | 在温度-10~+65°C、湿度90~96%中放置10次循环(240小时) | ||
| 耐热性 | 温度125±2℃中、放置1,000小时 | ・接触电阻 ・外观 |
|
| 耐寒性 | 在温度-55±3°C下放置1,000小时 | ||
| 二氧化硫 (JIS C 60068-2-42) |
温度40±2°C,相对湿度80±5%,浓度25±5ppm中放置96小时 | ||
| 硫化氢 (JIS C 60068-2-43) |
温度40±2°C,相对湿度80±5%,浓度10±15ppm中放置96小时 | ||
(2) 高接触可靠性
■ 独立的双触点构造
2个触点通过各自具有的独立弹簧性,来降低接触不良。例如,即使在单个触点上有灰尘等异物附着造成接触不良的情况下,另一个触点也不会受到影响,仍能保持稳定接触。因此该结构可保持高接触可靠性。

■ FPC/FFC高保持力
FH75/FH75M系列,可以使用在嵌合部两侧带有小耳朵的FPC/FFC。
通过将FPC/FFC小耳朵挂在连接器有一定高度的侧边挡块上,可以牢固地保持FPC/FFC。与其他公司的产品相比,保持力也很高,即使在受到振动影响的环境下,也可以放心使用。

(3) 防止半嵌合
连接器接触不良的原因之一是FPC/FFC的半嵌合。
FH75/FH75M通过使用带有小耳朵的FPC/FFC,可从翻盖的槽口处目视确认嵌合状态,所以可防止由于半嵌合导致的接触不良。

基本特性
| 额定电流 | FH75 :0.5A FH75M:0.4A |
| 额定电压 | 50V AC/DC |
|---|---|
| 接触电阻 | 50mΩ以下 *包括FPC/FFC导体电阻(L=8mm) |
| 绝缘电阻 | 500MΩ以上(100V DC) |
| 耐电压 | 150V AC 1分钟 |
| 使用温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 插拔次数 | 20次 |
- MIPI D-PHY 1.1(1.5Gbps)对应
- eDP1.3(5.4Gbps)对应
- RoHS对应
- 芯数:
FH75 10、30、40、50、60、68芯 (计划中:8、15、80芯)
FH75M 100、120芯(计划中:80芯)
使用案例
FH75/FH75M系列具有车载所需要的温度对应、双触点等高可靠性特点,适用于需要恶劣使用环境的LiDAR、汽车摄像头、汽车导航/汽车音响以及其他工业设备。