Global icon

Signal Bee Wire-to-Board, Wire-to-Wire Signal Connectors

精湛技术打造解决方案。

SignalBee秉承"小型高性能"的开发理念,它是作为电源用线缆连接器品牌EnerBee的信号型而创建的一个姊妹品牌。选型丰富,通用性高,广泛应用于工业等多个领域,可根据用途提供最佳解决方案,发挥卓越性能。SignalBee的可靠性源于凭借综合性技术经验(包括接线工具开发)的积累而铸就的极致压着技术和可靠品质。SignalBee具有产品选型丰富、节省空间、接线便捷等众多优点,可以为您提供最佳连接解决方案。

Versatility, Reliability, Variation

SignalBee™ 数字目录

>全屏查看目录
联系我们

16个系列,丰富多彩的选型,探寻连接器选择最优解。

产品清单

DF1B系列

2.5mm间距・5A Max.

"板对线"和"中继"系列分别有1列和2列的端子排列,标配镀锡或镀金。此外,线缆的尺寸支持20 AWG~30 AWG,您可以从丰富的选型中选取最适合基板设计的产品。

DF1B系列的产品规格

DF1E系列

2.5mm间距・3A Max.

可通过安装二次锁扣,提高压着保持力以及防止端子半插入。板端采用玻璃强化树脂,可以有效防止因热收缩而造成焊锡裂缝。

DF1E系列的产品规格

DF3系列

2.0mm间距・1列型・3A Max.

压着插座采用扁平化设计,安装高度仅为7.5mm,中继插头的设计也在不断强化空间优势,这些设计有助于在基板设计时节省更多的空间。

DF3系列的产品规格

DF11系列

2.0mm间距・ 2列型・2A Max.

可提供板对线、中继、板对板三种连接类型,提升基板设计的自由度。镀层还可根据您的使用目的选择"金"或"锡",另外还备有支持SMT的产品。

DF11系列的产品规格

DF51系列

2.0mm间距・3A Max.

采用侧面锁扣方式,可牢固锁定两侧,防止因振动或扭曲而导致插头脱落,提供更高的连接可靠性能。选型丰富,满足多种需求。另外,还备有DF51B,有助于节省配线。

DF51系列的产品规格

DF51K系列

2.0mm间距・3A Max.

DF51系列中心锁扣型。电路板布局采用中心锁扣型,有利于进行高密度实装。

DF51K系列的产品规格

DF13系列

1.25mm间距・2.5A Max.

板端采用防扭曲的盒型构造,有效防止误插入。表面实装(SMT)板端附带防止焊接剥离的补强件。

DF13系列的产品规格

DF14系列

1.25mm间距・1A Max.

该系列是基板安装高度为2.5mm的低角专用连接器,另外还备有沉板型。板端连接器设置底板,有效防止插头对基板造成磨损。还附带防止焊锡剥离的补强件。

DF14系列的产品规格

DF20系列

1.0mm间距・1A Max.

窄间距、低薄设计。虽然高度低,但实现了1mm有效嵌合长度。采用薄型补强件,大幅缩小连接器的尺寸,实现高密度化。

DF20系列的产品规格

DF50系列

1.0mm间距・2A Max.

多芯2列连接器。镀金双触点、有效嵌合长度1.0mm的高可靠性接触设计。厚实的外壳和深入的嵌合,构成具有强抗扭能力的结构。金属锁扣,清晰的锁扣感,有效防止半嵌合以保证切实的连接。支持1.0mm间距、26 AWG。

DF50系列的产品规格

DF50A系列

1.0mm间距・2A Max.

DF50 Series 1列产品,备有丰富的选型。该系列的产品设计可防止接线时、运输时线缆缠绕,以减轻外部对锁扣处的压力。此外,通过完全锁扣和清晰的反馈感以确保切实的连接。

DF50A系列的产品规格

KW30系列

1.0mm间距・1A Max. *

镀金双触点、1列连接器。槽构造在嵌合时切实地贴合,减少冲击和松动。该产品具有高耐振性,即使在振动环境下也可放心使用。

KW30系列的产品规格

*去掉端子,仅支持2芯、2.0mm间距、3A Max.

DF52系列

0.8mm间距・2.5A Max.

在维持小型的同时通过确保外壳树脂的厚度,实现了坚固的结构,可以承受线缆的牵拉。通过BOX型压着端子,可以防止线束作业时的变形,有助于品质的稳定性。

DF52系列的产品规格

DF53系列

0.6mm间距・1.3A Max.

"业界超小"0.6mm间距的压着接线连接器。支持最大1.3A,最适用于可穿戴设备的各类连接。实现了小型化和坚固结构的兼容性。此外,高Lance强度使其具有坚固的结构,线缆抗拉拔强度大。

DF53系列的产品规格

DF62系列

2.0X2.2mm间距・4A Max.

通过将端子排列成格子状,对角距离短,该设计适合在狭窄处布线。最大限度地减少了凹凸形状,光滑的外形使得在接线时不易被周围的线缆等物卡住。此外,连接器外周没有暴露在外的金属,因此难以通过金属壳体引起端子之间的短路。

DF62系列的产品规格

DF62W系列

2.2X2.2mm间距・5A Max.

纤细而平滑的外形适合在狭窄处布线。通过结合电线密封和外壳密封,确保相当于IP67(参考值)的防水性。我们还备有面板防水型(DF62WP)以供选择。

DF62W系列的产品规格
联系我们

※将本产品用于车载用途等要求高可靠性的设备时,请咨询本公司