有助于提高车载电池的容量和性能,实现小型化
FPC直接连接的结构ZK1, TF70, TB4系列

EV (电动汽车)为了增加续航里程,需要不断增加电池的容量、提高性能以及缩小体积。其中,电芯之间的连接方式呈现出从线缆连接(离散线)向 FPC/FFC 连接转变的趋势。
广濑电机为满足这一需求,于2024年发售3种FPC/FFC连接器。这些连接器都具有FPC直接连接的结构,无需线束时间。
这些FPC/FFC连接器均为车规级产品,具有高耐热性,可广泛应用于加工设备、机器人等工业设备。
3个系列主要规格对比
| ZK1系列 | TF70系列 | TB4系列 | |
|---|---|---|---|
| 产品图像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 特性 | 牢固 | 窄间距、卧式型嵌合 | 低薄 |
| 结构 | FPC直接结构 | FPC直接结构 | FPC直接结构 |
| 螺距 | FPC间距:2mm*2枚 安装间距:1mm |
0.5mm | 1mm |
| 高度 | 11mm | 6mm | 4.5mm |
| 深度 | 25.1mm | 11mm | 12.5mm |
| 芯数 | 销售中:32 计划中:24、40 |
販売中:50 計画中:30 |
販売中:16, 30 計画中:10, 22 |
| 垂直 | ー | 〇 | ー |
| 工作温度范围 | -40~125℃ | -40~105℃ | -40~125℃ |
| 锁定强度 (N) |
100 | 98.1 (10kgf) | 98.1 (10kgf) |
| 抗扭强度 (上) |
78N以上 | ー | 60N以上 |
| 振动 | LV214-S3, USCAR-V2 | ー | USCAR-V2 |
特征
替换成板对FPC连接的优势(组装简化、组件小型/轻量化)
离散线在线束操作时,需要进行焊接和压着,将端子逐个插入,所以非常耗费工时。而且,重量也会随着芯数的增加而增加。
与此相对,FPC直接连接只需将FPC插入插头外壳,将二次锁安装固定,即可轻松完成作业。它的优势在于作业时不易出现品质偏差,且FPC比较轻。
【当前】离散线组装方式

· 线束工艺繁杂(焊接、压着和、插入端子)
· 需要准备所需芯数的压着端子和电线
· 重量与芯数 (电线量) 成正比增加
· 布线时需要将电线弯折一定的R角,需要一定的空间
【今后】 FPC直接连接的结构

· 只需插入FPC,安装二次锁即可
· 轻
· FPC布线,可节省空间
确保高接触可靠性
这些FPC/FFC连接器(ZK1、TF70、TB4系列)设计有较长的有效嵌合长度,以确保接触可靠性。
此外,ZK1和TB4系列具有独立的两点接触结构,可在连接过程中去除异物,并且可在一个触点卡住异物时保持连接。
(以TB4系列的结构为例)

TF70系列可提供立式和卧式的连接选型
TF70系列具有0.5mm窄间距,提供立式和卧式两种选型。可根据您的应用进行选择,是一款设计自由度极高的 FPC/FFC 连接器。

成功事例、主要用途/应用场景
*关于要求高可靠性的汽车规格连接器,我们将根据实际用途为您介绍合适的产品,详情请咨询我司相关人员。
*这些信息和规格可能会发生变化