即使在机舱内的温度/振动环境下,也能确保高的通电品质。对应-40℃~125℃
车载连接器 ZE05/ZE064W系列

随着HEV・EV的普及,车载电气化也迅速发展。车载用连接器 ZE05 / ZE064W系列是可用于各种车载应用的连接器产品,例如:电子控制ECU、转换器、逆变器、电池等汽车电气元器件。
追求可以承受车载特有的高温和振动,而开发出的牢固和高可靠性产品,通过优化材料和设计实现高耐热性( 支持-40℃~125℃),独特的触点构造具有高耐振性。设备内部推荐使用ZE05系列、外部使用具有防水性的ZE064W系列。

产品规格
基本特性
| 额定电流 | 5A(单芯)/2A(24芯时) |
|---|---|
| 额定电压 | 60AC/ DC |
| 耐电压 | AC 100V状态下通电1分钟 |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上 (DC 500V) |
| 使用温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 插拔次数 | 30次 |
适合电线
ZE05系列:AWG 24~26 (0.13~0.22sq)、AWG 20-22 (0.3~0.5sq)
ZE064W系列:AWG20~22(0.3~0.5sq) 外径Ø1.4~1.7mm
特点
125℃耐热性。可承受机舱内的温度环境
进行热冲击(-40℃~125℃、3,000次)等车载产品要求的严格试验,确认无问题。
支持发动机和行驶时的持续振动
采用弹簧和3触点来抑制外部振动,实现高耐振动性能。在125℃下进行300小时的复合振动试验,证实接触电阻无变化。

AWG 24-26 (0.13-0.22sq) 细线兼容。易于布线,节省空间,减轻重量
满足IP67/IP69K标准的防水性能 (仅ZE064W系列)
车载内部连接用连接器ZE05系列和车载接口用小型防水连接器ZE064W系列组合使用,可广泛对应要求具有防水性的所有场合。

应用(使用示例)
* 关于要求高可靠性的车载合适连接器,我们将根据实际用途为您介绍合适的产品,
详请咨询我司相关人员或扫描下方二维码关注公众号联系我们。