Global icon

BNC 系列

BNC型同轴连接器


特点

BNC型同轴连接器

1. 50Ω匹配 同轴连接器
2. 卡栓锁扣式
3. 适用线缆
可接线缆外径范围约为ø3~ø8的同轴线缆
4.适用标准
MIL-C-39012
IEC 60169-16
JIS C 5411
根据日本防卫省规格书 DSP C 6206(2001年已废止)制定。
5. 符合RoHS2标准产品
  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 插口, 适配器, 其他
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • BNC
  • 参考规格
  • MIL, JIS
  • 防水性能
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 1.0, 1.6, 2.0, 4.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.2, 1.3 Max.
  • PIN数
  • 插拔次数
  • 500, 1000, 5000
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角, 有角度的
  • 中心接点部分电镀
  • 金, 银
  • 外部的接点部分电镀
  • 适合同轴电缆类型
  • 1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, 1.5D-QEV, 1.5D-QEW, 3C-2T, 3C-2V, 3C-2W, RG-178B/U, RG-196A/U, RG-55/U, RG-58/U
  • 电缆外径
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 60, 85, 90 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55, -40, -30 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • BNC_Plug, BNC_Jack
  • 嵌合部分形状2
  • BNC_Plug, BNC_Jack
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息
  • 配件, 插头插座

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)