Global icon

BNC-TM 系列

BNC同轴连接器/非反射终结器


特点

BNC同轴连接器/非反射终结器




1.50Ω阻抗匹配型,同軸連接器

2.貝葉特鎖定類型

3.適用電纜

    與具有外部的同軸電纜兼容直徑從ø3到ø8


4.適用標準

MIL-C-39012

IEC60169-16

JIS C 5411

之前在國防部註冊

DSP C 6206 (2001年廢止) 。

5.RoHS2兼容

  • 连接器类型
  • 插头, 插口
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 2.0, 3.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 耦合程度
  • 衰减量
  • 端口数
  • 端口的连接器类型
  • 嵌合部分形状1
  • BNC
  • 嵌合部分形状2
  • 安装方法
  • 接触部电镀
  • 插拔次数
  • (Max.)使用温度范围
  • 65 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -10 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 连接器类型详细信息

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)