Global icon

CTF 系列

Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)


特点

Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)


 


1. The screw lock type ensures a strong and secure connection.


 


2. Accommodates both solder and crimp types with ease.

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 其他
  • 部件部分
  • Cover case, Lock
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • D-sub
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 插拔次数
  • PIN数
  • 9, 15, 25, 37, 50
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 螺丝固定, 弹簧
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
  • 60, 65, 70, 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55, -25 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息
  • 配件, 封面案例, 塞子

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。