Global icon

CTH 系列

防电磁波干扰用 D-Sub插头外壳


特点

金属化塑料D-Sub型外壳


1.标准螺丝型的锁紧机构提供了稳固安全的锁紧方式

2.ABS树脂镀层使其轻量且稳固,同时具备良好的屏蔽特性(ABS树脂UL94HB/镀层UL746C)

3.通过两钟类型的夹子将线束的屏蔽部分夹在插头部件的中间来增强屏蔽效果

4.夹紧装置可调节使加蔽线接地。易于整合焊接(HD),带状电缆(FD)以及压着(CD)

  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • Cover case
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • D-sub
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 插拔次数
  • PIN数
  • 9, 15, 25, 37
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 螺丝固定
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
  • 65 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息
  • 封面案例

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。