Global icon

CX 系列 推荐的

符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器


特点

USB Type-C 连接器

1. 符合 USB Type-C 标准
2. 支持正反插拔的结构
3. 实现清晰的锁扣感(出色的锁定结构)
4. 丰富的产品选型
5. 无卤素

视频列表



[Special Page] CX Series - USB Type-C Connectors

CX Series Special page

The CX series connector conforms to the next-generation USB standard "USB Type-C™".

  • 连接器类型
  • 插头, 插座
  • 部件部分
  • Plug unit, Plug shell
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 无, 有
  • 电缆长度
  • 1000 mm
  • 一般称呼
  • USB Type-C
  • 参考规格
  • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
  • 安全规格
  • 传输规格
  • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
  • 传输速度
  • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
  • 防水性能
  • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 48 hours h
  • 插拔次数
  • 10000
  • PIN数
  • 16, 24
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 0.5 mm
  • 接触部电镀
  • 金
  • 锁定方式
  • 摩擦锁扣, 螺丝固定
  • 额定电流
  • 5.0, 6.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 20.0, 48.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 20.0, 48.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • THR, SMT
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 基板封装设计
  • 板上, 板上破板
  • 接线方法
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • (Max.)使用温度范围
  • 80, 85, 105 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40, -20 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息
  • 单位, 壳牌, 插头插座

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。