Global icon

DN 系列 计划中止


特点

D-Sub微型的接口连接器

1. 2.54 mm网格型端子位置便于高密度电路设计
2. 质量稳定归功于基于已经证实的领域:SM系列的端子设计(DSub-连接器)
3. 一键式锁扣系统确保完美操作
4. 外壳使用一种细小,低背,紧凑的设计以满足高密度板上装配.
它可以安装在17.78mm的基板上(700MIL)
5. 外壳由压铸铝合金制造而成,结合连接器金属外壳用于屏蔽电磁波。外壳是噪音的理想解决方案
6. 过孔焊接,连接器通过装备弹簧夹临时将连接器固定在PCB上
7. IDC终端类型是用于标准的1.27 mm引脚间距的线束, 并且适用于两种类型的线束:AWG26以及AWG28
8. 压着端子线束从AWG26直到AWG28
9. 根据应用需求,允许垂直或者水平的拉出线束

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 其他
  • 部件部分
  • Cover case
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 48 hours h
  • 插拔次数
  • 500
  • PIN数
  • 36, 50
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 2.54 mm
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 插销锁扣
  • 额定电流
  • 1.0, 3.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 200.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 280.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 基板封装设计
  • 板上
  • 接线方法
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。