DX 系列
半间距接口连接器
规格搜索
- 连接器类型
- 插头, 插座
- 部件部分
- Cover case, Dust cap
- 面板安装方法
- 螺丝固定
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- 传输速度
- 防水性能
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- 48 hours h
- 插拔次数
- 500, 1000
- PIN数
- 20, 28, 36, 50, 68, 80, 100
- 其他PIN数
- 开口间距
- 1.27 mm
- 接触部电镀
- 金
- 锁定方式
- 螺丝固定, 插销锁扣
- 额定电流
- 0.5 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 125.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 175.0 V
- (DC)额定电压 其他
- 安装方法
- DIP穿孔
- 开口方向
- 笔直, 直角
- 基板封装设计
- 板上
- 接线方法
- 压接
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 28, 30
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 28, 30
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- 连接器类型详细信息
- 单位, 封面案例, 配件
主要应用程序/产品类别
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。