Global icon

DX*M 系列

半间距(1.27mm)接口连接器


特点

半间距(1.27mm)接口连接器

1. 触点间距1.27mm,有助于实现小型化
2. 采用外壳先于端子接触的结构,防止嵌合时静电等因素损坏设组件
3. 线缆接线方式为压接,支持AWG#28
4. 提供快速锁扣与螺钉锁扣两种锁扣机构,可根据用途选择
5. 外壳提供压铸型与一体成型两种类型,可抗干扰
  • 连接器类型
  • 插头, 插座
  • 部件部分
  • Cover case
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 48 hours h
  • 插拔次数
  • 1000
  • PIN数
  • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 1.27 mm
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 螺丝固定, 插销锁扣
  • 额定电流
  • 0.5 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 250.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 基板封装设计
  • 板上
  • 接线方法
  • 焊接, 压接
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 28
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 28
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息
  • 单位, 封面案例

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。