Global icon

E.FL 系列


特点

Compact, Low Profile SMT Coaxial Connector

1. Small Size, Space-saving
 PCB Mounting Space : 9.4m㎡
2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
 ultra-fine φ0.81mm and φ1.32mm size coaxial cables
3. Low Profile
 The maximum height from the board surface
 when the plug and straight receptacle are mated
 is 3.2mm Max.
 When the plug and right angle receptacle are
 mated, the mated height from the board is 3.6mm Max.
4. RF Performance
 V.S.W.R. DC to 2GHz : 1.3 Max.
5. Supports Automatic Mounting
 Tape and Reel packaging allows for pick-andplace mounting.
6. Clear, Tactile Lock
7. Environmental Compatibility
 ◆RoHS2 Compliant
 ◆Halogen Free
 Chlorine and bromine above the standard values
 are not used for receptacle and plug harnesses.
 *As defined by IEC61249-2-21
​​​​​​​  Br 900 ppm Max, Cl 900 ppm Max, and Br+Cl 1500 ppm Max.

  • 连接器类型
  • 插座, 适配器, 其他
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • SMA, E.FL
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 无, 有
  • 电缆长度
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 2.0, 3.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.2 Max.
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 50, 500, 1000
  • 安装方法
  • SMT
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 外部的接点部分电镀
  • 镍, 银
  • 适合同轴电缆类型
  • 电缆外径
  • 0.81, 1.32 mm
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 85, 90 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • Gray, White, Black
  • 嵌合部分形状1
  • SMA_Plug, SMA_Jack
  • 嵌合部分形状2
  • E.FL_Jack, E.FL_Plug
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息
  • 配件

主要应用程序/产品类别

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)