Global icon

HB 系列


特点

BIAS TEE

1.切断直流电源电压
可以在不影响高频特性的情况下,将待测对象提供直流偏置(50 V,2.5 A Max)。

2.接头部分是SMA连接器
在配件部分有S M A连接器(我公司H M系列,阻抗Z = 50Ω)。

3.在宽带上保证高性能
0.3GHz以下的低插入损耗保证在0.5GHz至1.8GHz频率的宽频带内。

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。