Global icon

HMU 系列 计划中止


特点

MU型光纤连接器

1. 通过IEC,JIS标准以及互配性测试认证.
符合JIS C 5983 (F14型光纤连接器) 以及 IEC 61754-6标准
NTT通过的MU互配性测试认证连接器.
2. 耐火
达到易然性等级UL94V-0
3. 底板
MU底板连接器具备自动夹紧机构,当两端的连接器完成连接时依然不会将承受力转移到背板
当两端完成嵌合时,板端的连接器依旧可以拔出或者插入
4. 适配器类型多样化
5. 简化的插头和插座
极小型尺寸 (插头长度只有13.75mm). MU的简化插头设计用于设备内部的连接
  • 连接器类型
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 适合光纤
  • 光纤材质
  • 管套圈形状
  • 使用波长
  • 插拔次数
  • PIN数
  • 其他PIN数
  • 接触部电镀
  • (Max.)使用温度范围
  • (Min.)使用温度范围
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)