Global icon

HNC 系列

2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection


特点

2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection



1. Positive Lock

2. Low Profile

3. Mechanism to Prevent Misinsertion

4. Tin and Gold Plating Variations Available

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 端子
  • 部件部分
  • 线束品
  • 参考规格
  • 安全规格
  • PIN数
  • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
  • 额定电流
  • 2.0, 3.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 250.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • (嵌合部分)列数
  • 1
  • 安装间距
  • 2.5 mm
  • 开口间距
  • 2.5 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 12.4, 12.5, 14.9, 15.0, 17.4, 17.5, 19.9, 20.0, 22.5, 27.4, 27.5, 35.5, 37.0 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 4.3, 4.5, 8.0 mm
  • 连接器高度
  • 4.3, 8.0, 15.2 mm
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 基板封装设计
  • 板上
  • 基板固定的方法
  • 交错引线
  • 推荐底板厚度
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 插拔次数
  • 30, 50
  • 接触部电镀
  • 金, 锡
  • 电镀厚度
  • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 接线方法
  • 压着
  • 适合电线类型
  • 离散线
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 26, 30
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 22, 26
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -25 ℃
  • 面板安装方法
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。