Global icon

HRM 系列

MIL/IEC标准 SMA型连接器 符合 MIL-C-39012,IEC 60169-15 标准


特点

符合MIL/IEC标准的SMA型连接器

1. 高性能
2. 小型、轻量、坚固
3. 高可靠性
4. 选型丰富
5. 符合RoHS2标准的产品
  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 插口, 适配器, 其他
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • SMA
  • 参考规格
  • MIL, IEC
  • 防水性能
  • 线束品
  • 无, 有
  • 电缆长度
  • 500 mm
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 1.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0, 20.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 100, 1000
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 金
  • 外部的接点部分电镀
  • 金, 镍, Passivate
  • 适合同轴电缆类型
  • 0.085英寸半柔性电缆, 0.085英寸半刚性电缆, 0.141英寸半刚性电缆, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-142B/U, RG-405, RG-55/U, 1.6mm Semi-Rigid Cable
  • 电缆外径
  • 2.9 mm
  • 接线方法
  • 焊接
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • 0.141 inch Semi-rigid cable, RG-142B/U, RG-55/U, 0.085 inch Semi-flexible cable, Flexible cable, 0.085 inch Semi-rigid cable, 1.6 mm Semi-rigid cable, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-2W, 1.5D-2V
  • (Max.)使用温度范围
  • 85, 125 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55, -30 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • Black
  • 嵌合部分形状1
  • Jack, Plug
  • 嵌合部分形状2
  • Jack, Plug, SMA-compatible Push-on Plug
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息
  • 插头插座, 配件

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。