HRM-TM 系列
规格搜索
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 参考规格
- 特性阻抗
- 50.0 Ω
- (Max.)频率
- 18.0 GHz
- 电压驻波比
- 1.1, 1.15 Max.
- 耦合程度
- 衰减量
- 端口数
- 端口的连接器类型
- 嵌合部分形状1
- SMA
- 嵌合部分形状2
- 安装方法
- 接触部电镀
- 插拔次数
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 连接器类型详细信息
主要应用程序/产品类别
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。