Global icon

H/MS 系列 计划中止


特点

[计划中止]


圆形连接器,符合TÜV和MIL标准。




1、标准产品,与MIL规格兼容



2、符合TÜV标准,有接地电路的连接器



3、防水



在扣合的情况,以及未扣合的母座满足IP37F和IP68F防水标准



IP67:在水深1米情况下保持30分钟



IP68:在水深2米的情况下操持14天


 

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 端子
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • MIL, DIN
  • 安全规格
  • UL, TÜV
  • 传输规格
  • 额定电流
  • 2.0, 13.0, 23.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 500.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 500.0, 700.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • PIN数
  • 4, 17, 19
  • 其他PIN数
  • 壳体尺寸 (mm)
  • (Max.)使用温度范围
  • 125 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 防水性能
  • IP 68F
  • 接触电阻
  • 耐电压
  • 2000, 2250 V Max.
  • 锁定方式
  • 螺丝固定
  • 接线方法
  • 焊接, 压着
  • 电缆外径
  • 插拔次数
  • 500
  • 防指纹
  • 屏蔽功能
  • 安装方法
  • 接触部电镀
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 外装材料
  • 金属
  • 外壳表面加工
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。