Global icon

IT-P 系列 推荐的

60A/70A额定电流 板对板电源引脚连接器


特点

60A/70A额定电流 板对板电源引脚连接器

1. 单个引脚额定电流:60A / 70A
2. 堆叠高度:10mm ~ 66mm
3. 三组件式结构设计
4. 间距:10.8mm & 12mm,采用过孔回流焊
5. 可与IT3、IT5及IT8系列高速传输夹层连接器配合使用
  • 连接器类型
  • 插座, 插片(Interposer)
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 开口间距
  • 10.8, 12.0 mm
  • 安装间距
  • 10.8, 12.0 mm
  • (mm)宽度
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 嵌合高度(Min.)
  • 10.0, 11.0, 14.0, 16.0, 21.0, 22.0, 23.0, 25.0, 27.0, 29.0, 35.0, 37.0, 39.0, 41.0, 43.0, 65.0 mm
  • 嵌合高度(Max.)
  • 10.0, 12.0, 14.0, 15.0, 17.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 35.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 66.0 mm
  • 嵌合高度
  • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 65.0, 66.0 mm
  • PIN数
  • 2
  • 其他PIN数
  • 浮动设计
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 插拔次数
  • 100
  • 安装方法
  • Paste in Hole
  • 开口方向
  • 笔直
  • 接触部电镀
  • 金, 银
  • 额定电流
  • 60.0, 70.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 300.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 300.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 连接器类型详细信息

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。