Global icon

LF 系列 推荐的

微型防水屏蔽连接器


特点

小型防水屏蔽接头
1.  小型、坚固
2.  弹簧锁结构
3.  防水结构
4.  屏蔽线易于连接
5.  简化组装工时
6.  丰富的变化
7.  支持高速传输
     Cat. 5e (1Gbps) &Cat. 6A (10Gbps) 支持高速以太网
8.  适合长期户外使用
9.  已获得安全标准
10.  符合RoHS2标准

视频列表





  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 插口, 其他
  • 部件部分
  • Flange, Cap
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • UL, C-UL/CSA, TÜV
  • 传输规格
  • CAT5e, CAT6A
  • 额定电流
  • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • PIN数
  • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
  • 其他PIN数
  • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
  • 壳体尺寸 (mm)
  • 7, 10, 13 mm
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -25 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 防水性能
  • IPX7, IP X8
  • 接触电阻
  • 耐电压
  • 300, 1000, 1250 V Max.
  • 锁定方式
  • 摩擦锁扣, 螺丝固定, 卡栓
  • 接线方法
  • 焊接, 压着
  • 电缆外径
  • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
  • 插拔次数
  • 1000
  • 防指纹
  • 屏蔽功能
  • 无, 有
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 接触部电镀
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 48, 500 h
  • 外装材料
  • 金属
  • 外壳表面加工
  • 镍, 铬
  • 连接器类型详细信息
  • 配件

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。