Global icon

MMCX 系列 推荐的

超小型 推入式 同轴连接器 [可搭载PCMCIA型Ⅱ PC卡]


特点

Ultra-small Push-on Coaxial Connector



1. Push-on System for Easy Attachment and Removal

2. Applicable Cable

 RG Type High Frequency Coaxial Cable

 ・RG-178B/U (ø1.8)

 ・RG-316/U (ø2.59 Max.)

 Extra-fine Fluororesin Cable

 ・Single Shielded Cable(ø1.13,ø1.37,ø1.48)

 ・Double Shielded Cable(ø1.32)

 Semi-flexible Cable

 ・External conductor diameter equivalent to 0.085 inches

 (With jacket finishing diameter is ø2.5)

 ・External conductor diameter equivalent to 0.047 inches

 (With jacket finishing diameter is ø1.44)

3. Double-ended Cable Assembly with Other Hirose Series

4. High Frequency Characteristics

 Guaranteed frequency : DC to 8GHz

(The guaranteed frequency of some parts is DC to 6GHz.)

5. Two Types of Plugs Available

6. RoHS2 Compliant

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 插口
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • MMCX
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 6.0, 8.0 GHz
  • 电压驻波比
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 100, 500
  • 安装方法
  • SMT, DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 外部的接点部分电镀
  • 适合同轴电缆类型
  • RG-178B/U
  • 电缆外径
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。