Global icon

MSS 系列


特点

Ultra Small Push-On Type Connector

1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector

2. Applicable Standards

   Defense Ministry's Specification (DSP C 6206)

3. RoHS2 Compliant

 


 


 


 


 

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 插口, 适配器
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • BNC, MSS
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.2, 1.4, 1.5 Max.
  • PIN数
  • 插拔次数
  • 3000
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 金, 银
  • 外部的接点部分电镀
  • 金, 镍
  • 适合同轴电缆类型
  • 1.5D-2V, 2.5D-2V
  • 电缆外径
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • BNC_Jack, BNC_Plug
  • 嵌合部分形状2
  • MSS_Plug, MSS_Jack
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息
  • 插头插座

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。