Global icon

N 系列

N型同轴连接器


特点

N Type Coaxial Connectors



1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector

2. Highly Impedance Matching (Up to 10GHz)

3. Applicable Standards

   MIL- C- 39012

   IEC 60169- 16

   JIS C 5411

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 插口, 适配器
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • N
  • 参考规格
  • MIL, JIS, IEC
  • 防水性能
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 4.0, 6.0, 10.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.2 Max.
  • PIN数
  • 插拔次数
  • 500, 5000
  • 安装方法
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 金, 银
  • 外部的接点部分电镀
  • 镍, 银
  • 适合同轴电缆类型
  • 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEW, 2.5D-Q.SUPER, 2.5D-HQEW, UT-141A
  • 电缆外径
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 60, 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55, -30 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • N, N-Plug
  • 嵌合部分形状2
  • N, N-Plug
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)