Global icon

N-TM 系列

0.4mm间距/0.65mm高度、


特点

N Type Coaxial Connectors


1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector

2. Highly Impedance Matching (Up to 10GHz)

3. Applicable Standards

   MIL- C- 39012

   IEC 60169- 16

   JIS C 5411

  • 连接器类型
  • 适配器
  • 部件部分
  • 参考规格
  • MIL, JIS
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 6.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 耦合程度
  • 衰减量
  • 端口数
  • 端口的连接器类型
  • 嵌合部分形状1
  • N
  • 嵌合部分形状2
  • 安装方法
  • 接触部电镀
  • 插拔次数
  • (Max.)使用温度范围
  • 60 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -10 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。