推挽同轴连接器
1. 体积小,性能高
①与微波带连接器(我们的HRM系列)的SMA连接器相比,其尺寸小至70%,工作频率范围宽达8 GHz。
②由于嵌合部具有能够充分承受穿孔的弹簧机构部,因此具有与螺旋型连接器同等的稳定性和可靠性。
2. 轻松安装和拆卸
①几乎没有时间分离和附着,几乎可以立即完成,可以通过锁定声音来确认安全连接。
②由于手指可以安装和拆卸,所以不需要提供扳手和扭矩扳手等工具。
3. 适用于各种同轴电缆
①适用于广泛应用的0.085英寸半刚性电缆的端子连接器,对应于电路部件的小型化。
②适用于1.5D - 2V,2.5D - 2V等柔性电缆。