Global icon

RD*D 系列

RD*D Series Right Angle Type D-subminiature Connector


特点

RD*D Series Right Angle Type Connector


 


1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.




2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.




3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.


 


 

  • 连接器类型
  • 其他
  • 部件部分
  • Dummy pin
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • D-sub
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 48 hours h
  • 插拔次数
  • 500
  • PIN数
  • 9, 15, 25, 37
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 2.74, 2.76 mm
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 螺丝固定
  • 额定电流
  • 3.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 350.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 直角
  • 基板封装设计
  • 板上
  • 接线方法
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息
  • 单位, 配件

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。