SMA(R) 系列 推荐的
支持26.5GHz SMA反向 同轴连接器
规格搜索
- 连接器类型
- 插头, 插座, 插口, 适配器
- 部件部分
- 一般称呼
- RP-SMA
- 参考规格
- FCC
- 防水性能
- 线束品
- 无, 有
- 电缆长度
- 特性阻抗
- 50.0 Ω
- (Max.)频率
- 6.0, 18.0, 26.5 GHz
- 电压驻波比
- 1.3, 1.4 Max.
- PIN数
- 插拔次数
- 500, 1000
- 安装方法
- 开口方向
- 笔直, 直角
- 中心接点部分电镀
- 金
- 外部的接点部分电镀
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 接线方法
- 焊接
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 屏蔽外径
- 中心导体外径
- 适用电线注释
- (Max.)使用温度范围
- 85, 90, 125 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55, -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- 嵌合部分形状1
- SMA, RP-SMA
- 嵌合部分形状2
- RP-SMA
- 反射衰减量
- 连接器类型详细信息
- 转接适配器
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。