Global icon

TJ*L 系列 推荐的

轨道交通 工业设备用 LAN连接器


特点

对应工业以太网 接口连接器


TJL系列是对应近年来普及的工业以太网的接口连接器。

对应信息布线系统JIS X 5150(ISO / IEC 11801)D等级(5类)。

选型有面板安装型和中继型。芯数有两种:4芯x1端口类型和4芯x2端口类型。


1. 对应以太网

2. 耐振动和冲击

3. 一键式锁定结构

4. 通过均衡电缆端子长度来稳定传输质量

5. 兼容3U4HP尺寸面板

6. 防误插键

7. 切削端子

8. 支持现场接线

9. 可选电缆尺寸

10. 可以固定于面板

11. 基板厚实

12. 结构牢固

视频列表

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 端子, 其他
  • 部件部分
  • Incorrect insertion prevention key, Protective cap
  • 面板安装方法
  • 螺丝固定
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 插拔次数
  • 500
  • PIN数
  • 4, 8
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 插销锁扣
  • 额定电流
  • 4.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 100.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 100.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 基板封装设计
  • 板上
  • 接线方法
  • 压着
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 18, 22
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 18, 22
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 0.3, 0.75 mm²
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • 0.3, 0.75 mm²
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息
  • 配件

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。