规格搜索
- 连接器类型
- 插口
- 部件部分
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- RJ-11, RJ-45
- 参考规格
- FCC
- 安全规格
- UL
- 传输规格
- 传输速度
- 防水性能
- 开口部尺寸
- 4, 6, 8
- PIN数
- 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 32
- 端口数
- 1, 2, 3, 4
- 屏蔽功能
- 无
- 接线方法
- 安装方法
- 开口方向
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 0.1, 0.5 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 125.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 56.5 V
- (DC)额定电压 其他
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 插拔次数
- 200
- (Max.)使用温度范围
- 80, 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55, -25 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- 连接器类型详细信息
连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。