Global icon

U.FL 系列 推荐的

嵌合高度1.9mm~2.4mm 轻量SMT 小型同轴连接器


特点

嵌合高度1.9mm~2.4mm 轻量 SMT 小型同轴连接器

1. 省空间设计
2. 提供免焊接型※U. FL(A)
3. 射频特性(~18GHz)
4. 适用极细氟树脂线缆
5. 支持自动化实装
6. 出色的插拔操作性
7. 符合无卤素和RoHS2标准
8.可提供一端为SMA、MMCX或TNC接头的线束组件

视频列表

  • 连接器类型
  • 插座, 适配器, 治具・治工具
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • SMA, U.FL
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 无, 有
  • 电缆长度
  • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.2, 1.3 Max.
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 30, 500, 1000, 10000
  • 安装方法
  • SMT, DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 金
  • 外部的接点部分电镀
  • 金, 镍, 银
  • 适合同轴电缆类型
  • 电缆外径
  • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 85, 90, 105 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40, -10 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • White, Black, Gray
  • 嵌合部分形状1
  • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
  • 嵌合部分形状2
  • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)