Global icon

UX 系列 不建议用于新设计


特点

USB 2.0标准连接器

1. 适用于USB 2.0标准
2. 低度倾斜结构
3. 无需热收缩管
4. 易插入操作
5. 金属屏蔽,SMT或DIP方式
6. 可选择定位柱(包含/不包含)
7. 可实现自动化板上装配
8. 通过无铅认证
  • 连接器类型
  • 插头, 插座
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • MiniUSB
  • 参考规格
  • USB, USB2.0
  • 安全规格
  • 传输规格
  • USB2.0
  • 传输速度
  • 0.48 Gbps
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 48 hours h
  • 插拔次数
  • 5000
  • PIN数
  • 5
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 0.8 mm
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 插销锁扣
  • 额定电流
  • 1.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 30.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • SMT
  • 开口方向
  • 直角
  • 基板封装设计
  • 板上
  • 接线方法
  • 焊接
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • (Max.)使用温度范围
  • 75 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -30 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。